Termékek közzététele
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD
    Ideal Standard

    IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD

    Ideal Standard i.life B basin 60x47 cm with center taphole, with overflow round white
    Specifikáció
    • Ideal Standard i.life B basin 60x47 cm with center taphole, with overflow round white, in carton box, EU pallet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT5717
    • TermékcsaládI.life B
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)170
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)47
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)16.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika