Termékek közzététele
I.LIFE O  Vessel 600x380x130 mm in white glossy finish, without overflow  Space saving basin
I.LIFE O  Vessel 600x380x130 mm in white glossy finish, without overflow  Space saving basin
    Ideal Standard

    I.LIFE O Vessel 600x380x130 mm in white glossy finish, without overflow Space saving basin

    I.LIFE O Vessel 600x380x130 mm, without overflow
    Specifikáció
    • I.LIFE O Vessel 600x380x130 mm in white glossy finish, without overflow Space saving basin
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT5731
    • Termékcsaládi.Life O
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)135
    • Szélesség (mm)601
    • Mélység (mm)381
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)11.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika