Termékek közzététele
KUBO Slider Door  100 UNHAND BRT SILV SA
KUBO Slider Door  100 UNHAND BRT SILV SA
    Ideal Standard

    KUBO Slider Door 100 UNHAND BRT SILV SA

    Kubo PSC Sliding Door 1000 mm, 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating, Silver Finish

    Specifikáció
    • Kubo PSC Sliding Door 1000 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT7334
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1953
    • Szélesség (mm)1020
    • Mélység (mm)72.5
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)40
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Európa
    Bulgária
    Franciaország