Termékek közzététele
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
    Ideal Standard

    IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY

    Adapto-Mensola in truciolare nobilitato,
    Specifikáció
    • Mensola in truciolare nobilitato, altezza 120 mm, abbinabile alle basi sospese (U8419 e U8421) e alle barre portasciugamani. Possibilità di installazione sospesa tramite le staffe di fissaggio (U842867) oppure installazione freestanding tramite l’apposita struttura (gambe U8599FY+ barre di giunzione). La mensola viene fornita senza taglio lavabo. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 24
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóU8405
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBathroom integrated furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)505
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture