Termékek közzététele
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
    Ideal Standard

    BASE UNIT 25X24 GRY STN

    Adapto-Base sospesa in truciolare nobilitato,
    Specifikáció
    • Base sospesa in truciolare nobilitato, altezza 245 mm, con un cassetto con apertura Push to Open. Abbinabile con le mensole o installabile singolarmente completandola con l’apposito Top.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóU8419
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBathroom cupboards
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)246
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)503
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)13.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • OmniClass szám23-21 19 00
    • OmniClass névCasework