Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/397543cc-4d0f-416b-a36f-89d63cab1ce5
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Toilet Cisterns
INSTALLATION SYSTEM FOR BOWLS W/O PLATE
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
INSTALLATION SYSTEM FOR BOWLS W/O PLATE
INSTALLATION SYSTEM FOR BOWLS W/O PLATE
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
W3707
Termékcsalád
OTHER
Termékcsoport
Tank
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-05-15
Verziószám
1
Magasság (mm)
1100
Szélesség (mm)
350
Mélység (mm)
245
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealstandard.cz
Szerelési útmutató
http://www.idealstandard.cz
Műszaki leírás
http://www.idealstandard.cz
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Nettó tömeg (kg)
16.55
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Toilet Cisterns
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_93_87
Uniclass 2015 leírás
WC cistern fittings
Termék elérhetősége
Európa
Csehország
Hasonló termékek
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Letöltés
hansgrohe
01023XXX iFrame universal Concealed cistern 1150 for wall hung WC, SASO
Letöltés
LAUFEN
LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC
Letöltés
SIAMP Deutschland
BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern
Letöltés
Laufen-FI
PRO GUEST WALLHUNG TOILET SOFT SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM
Letöltés
DELABIE
110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern
Letöltés