A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

ARCHIMODULE BRACKET EXP HAND SPRAY STICK

Egyedi azonosító: A1520
Gyártó: Ideal Standard
Termék család: ARCHIMODULE
Termék csoport: Shower
Szélesség (mm): 48
Magasság (mm): 48
Mélység (mm): 48
Publikálás dátuma: 2019-07-22
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)

Archimodule Wall Bracket 

Archimodule Wall Bracket for Stick Hand-Spray 


Elsődleges anyag: Brass
Másodlagos anyag: Chrome
Tervezés helye:
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 0.51

BIMobject kategória: Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Leírás: Mixer taps
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Leírás: Shower fittings package
NBS Reference Kód: 35-06-80
NBS Reference Leírás: Shower Fittings Packages
OmniClass szám: 23-39 27 00
OmniClass cím: Water Utility Equipment
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Bulgaria

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Név Érték
Colour Chrome
Depth 48 mm
Height 48 mm
Material Brass
Width 48 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour Chrome
Material Brass

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.