Termékek közzététele
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
Ideal Standard

ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC

ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA2129
  • TermékcsaládOTHER
  • TermékcsoportBasin Mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60
  • Szélesség (mm)25
  • Mélység (mm)74
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Nettó tömeg (kg)0.16
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_96
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin manual water supply sets