Termékek közzététele
TUB FILLER  CHROM
TUB FILLER  CHROM
    Ideal Standard

    TUB FILLER CHROM

    Bocca di erogazione a muro
    Specifikáció
    • Bocca di erogazione a muro per vasca 3/4".
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA2924
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBath thermostatic water supply sets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)59.5
    • Mélység (mm)165
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)0.88
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-19 31 15 19
    • OmniClass névSteam Baths