Termékek közzététele
DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX
DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX
    Ideal Standard

    DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX

    DOREA | Built-in bath & shower mixer 163x76x192.5 mm, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar)
    Specifikáció
    • DOREA | Built-in bath & shower mixer 163x76x192.5 mm, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technology, SmartShine
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA7933AA
    • TermékcsaládDOREA
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)192.5
    • Szélesség (mm)163
    • Mélység (mm)76
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)0.94
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa