Termékek közzététele
Active Bath Filler 1 Hole Single Lever
Ideal Standard

Active Bath Filler 1 Hole Single Lever

Active single lever one hole rim mounted bath filler
Specifikáció
  • Bath filler 1 hole single lever
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóB8077
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWater supply fittings for baths
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)156
  • Szélesség (mm)60
  • Mélység (mm)173
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Nettó tömeg (kg)2.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 leírásBath taps
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets