Termékek közzététele
Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose
Ideal Standard

Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain s1 shower set with single function 80 mm handspray, 1.35 m hose, wall mounted holder & hose retaining ring
Specifikáció
  • S1 shower set with single function handspray and 1.35 m hose
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóB9449
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)238
  • Szélesség (mm)88
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Nettó tömeg (kg)0.56
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • OmniClass szám23-31 17 19
  • OmniClass névShower Head Fixtures