Termékek közzététele
CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER RIM MOUNTED 2H & KIT
CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER RIM MOUNTED 2H & KIT
CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER RIM MOUNTED 2H & KIT
    Ideal Standard

    CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER RIM MOUNTED 2H & KIT

    CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER RIM MOUNTED 2H & KIT
    Specifikáció
    • CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER RIM MOUNTED 2H & KIT
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD265
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportMixer taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)210
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)3.08
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets