Termékek közzététele
CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP
CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP
    Ideal Standard

    CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP

    4.4/5 csillag4.4(14 vélemény)

    Connect close coupled WC bowl AB RS in box, white IP

    Specifikáció
    • Connect close coupled WC bowl AB RS in box, white IP

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE0429
    • TermékcsaládCONNECT
    • TermékcsoportBowl
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)401
    • Szélesség (mm)361
    • Mélység (mm)661
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)27.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Európa