Termékek közzététele
P_Concept Air 124cm Double Vanity Washbasin
P_Concept Air 124cm Double Vanity Washbasin
    Ideal Standard

    P_Concept Air 124cm Double Vanity Washbasin

    Concept air 124 cm double vanity washbasin, 1 taphole with overflow
    Specifikáció
    • 124 cm double vanity washbasin, 1 taphole with overflow
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE0751
    • TermékcsaládCERAFLEX
    • TermékcsoportBasin Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)164
    • Szélesség (mm)1240
    • Mélység (mm)461
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)26.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks