Termékek közzététele
Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan
Ideal Standard

Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan

Concept air close coupled bowl, back-to wall with aquablade technology, horizontal outlet-wrapover seat
Specifikáció
  • Air close coupled bowl, back-to wall with aquablade technology, horizontal outlet-wrapover seat
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE0798
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC pans
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)366
  • Mélység (mm)664
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)29.74
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 leírásWC pans
  • OmniClass szám23-31 19 19 11
  • OmniClass névWater Operated Water Closets