Termékek közzététele
Calla Pedestal
Calla Pedestal
    Ideal Standard

    Calla Pedestal

    Calla Pedestal, Glossy White
    Specifikáció
    • Pedestal in glossy white finish
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE2224
    • TermékcsaládCalla
    • TermékcsoportPedestal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)265
    • Mélység (mm)193
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névCatchbasins
    • OmniClass szám23-11 21 21 13
    • OmniClass névCatch Basins