Termékek közzététele
Calla Back to wall -  Bidet
Calla Back to wall -  Bidet
    Ideal Standard

    Calla Back to wall - Bidet

    Calla Back to Wall Bidet, Glossy White
    Specifikáció
    • Back to Wall Bidet in glossy white finish
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE2226
    • TermékcsaládCalla
    • TermékcsoportBidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)20.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets