Termékek közzététele
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers
    Ideal Standard

    Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Tempo 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Specifikáció
    • 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE3242
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBathroom integrated furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)501
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)441
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)23.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • OmniClass szám23-31 17 11
    • OmniClass névShower Compartments