Termékek közzététele
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
    Ideal Standard

    FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT

    FINESSE | Basin unit 430x402x540 mm, 2 drawer
    Specifikáció
    • FINESSE | Basin unit 430x402x540 mm, 2 drawer | Full extraction drawer, Soft close, Space saving, Assembled, Sustainably sourced wood
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE3405
    • TermékcsaládFinesse
    • TermékcsoportBathroom Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-09-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)540
    • Szélesség (mm)430
    • Mélység (mm)402
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Nettó tömeg (kg)18.36
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika