Termékek közzététele
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM
    Ideal Standard

    CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Specifikáció
    • Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE5040
    • TermékcsaládCONNECT
    • TermékcsoportSanitary: Wash Basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)190
    • Szélesség (mm)470
    • Mélység (mm)630
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)9.35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-39 29 13 19 17
    • OmniClass névSurface Water Retention Chambers

    Termék elérhetősége

    Afrika