Termékek közzététele
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
    Ideal Standard

    CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano
    Specifikáció
    • Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE5049
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportCounter top wash basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)175
    • Szélesség (mm)620
    • Mélység (mm)410
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)7.32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks