Termékek közzététele
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
    Ideal Standard

    CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    Connect-Lavabo Sphere da 500 mm
    Specifikáció
    • Lavabo Sphere da 500 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE7146
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWall-hung wash basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)175
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)420
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)12.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower Channel
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks