Termékek közzététele
Studio (New) Back To Wall WC Pan
Studio (New) Back To Wall WC Pan
    Ideal Standard

    Studio (New) Back To Wall WC Pan

    Studio back-to-wall wc pan with horizontal outlet
    Specifikáció
    • Back-to-wall wc pan with horizontal outlet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE8016
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWC pans
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)365
    • Mélység (mm)551
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)19
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • OmniClass szám23-31 19 19 11
    • OmniClass névWater Operated Water Closets