Termékek közzététele
Concept Sphere 43cm Vessel Washbasin, 1 Taphole
Concept Sphere 43cm Vessel Washbasin, 1 Taphole
Concept Sphere 43cm Vessel Washbasin, 1 Taphole
    Ideal Standard

    Concept Sphere 43cm Vessel Washbasin, 1 Taphole

    Concept sphere 43 cm vessel washbasin, 1 taphole
    Specifikáció
    • 43 cm vessel washbasin, 1 taphole
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE8039
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportCounter top washbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)426
    • Mélység (mm)430
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)9.99
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins