Termékek közzététele
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
    Ideal Standard

    CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX

    Connect-Lavabo da appoggio su piano Sphere da 430 mm
    Specifikáció
    • Lavabo da appoggio su piano Sphere da 430 mm foro centrale per la rubinetteria. Fissaggio E0095 non a corredo, da ordinare separatamente.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE8040
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBaths
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)165
    • Szélesség (mm)430
    • Mélység (mm)430
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)9.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Európa