Termékek közzététele
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle
    Ideal Standard

    IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    Idealrain One-hole pillar tap with tubular spout r125
    Specifikáció
    • Pillar tap for cold or premixed water, Tubular spout R125, Volume control on the front end of the tubular spout, Hidden aerator Cache M21.5x1, G½“ Ceramic disc headpart opened and closed with a rotary handle, G½” shank fixation and Flow rate at 3 bar 6 l/min. Comply with EN817.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóF2842
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBASIN PILLAR
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)35
    • Szélesség (mm)165
    • Mélység (mm)245
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)0.68
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets