Termékek közzététele
CONNECT 2 SLIDER DOOR 160 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SLIDER DOOR 160 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SLIDER DOOR 160 CLEAR GLASS
    Ideal Standard

    CONNECT 2 SLIDER DOOR 160 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE SLIDER DOOR  160CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, and BRIGHT SILVER FINISH.

    Specifikáció
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE.METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . DOUBLE WHEELS WITH CLICK AND CLEAN.SMOOTH RUNNING WHEELS. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóK9282
    • TermékcsaládCONNECT II
    • TermékcsoportQuadrant Shower Enclosure
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1950
    • Szélesség (mm)1600
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)53
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 17
    • OmniClass névShower Enclosures

    Termék elérhetősége

    Európa