Termékek közzététele
Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish
Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish
    Ideal Standard

    Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish

    Synergy 900 mm pivot door, idealclean clear glass, bright silver finish
    Specifikáció
    • Pivot door, idealclean clear glass, bright silver finish
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóL6203
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1901
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Nettó tömeg (kg)35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 11
    • OmniClass névShower Compartments

    Termék elérhetősége

    Európa