Termékek közzététele
PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC
PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC
    Ideal Standard

    PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC

    WC Frame 120 M/P Flush Plate
    Specifikáció
    • • Dual flush pre-set at 6L/3L • Simple adjustment to reduce full flush from 6 to 4.5L • Polypropylene tank which has good chemical, fatigue and heat resistant properties • N F-certified Class 1 silent fill inlet valve with patented water saving delayed fill feature - saves 0,5 L per flush. • 3mm thick tank; delivered with anti-condensation lining • CE marking EN 14055 Class 1 Type 6 & 4 • 2 water supply options (back centre top & left side top) • Supplied with all frame and WC bowl fixings • 90mm diameter connection pipe and 90/90 outlet bend with 90/100 and 90/110 adapters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóR0277
    • TermékcsaládPROSYS
    • TermékcsoportWC Frame
    • Megjelenés dátuma2021-03-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)530
    • Mélység (mm)1180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)12.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung WC support brackets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika