Termékek közzététele
I.LIFE ASYMMETRIC BATH TUB 160X90 RIGHT HANDED WHITE WITH LEGSET
I.LIFE ASYMMETRIC BATH TUB 160X90 RIGHT HANDED WHITE WITH LEGSET
    Ideal Standard

    I.LIFE ASYMMETRIC BATH TUB 160X90 RIGHT HANDED WHITE WITH LEGSET

    I.life Asymmetric Bath Tub 160x90 right handed white with legset
    Specifikáció
    • I.life Asymmetric Bath Tub 160x90 right handed white with legset - White
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóR0456
    • TermékcsaládI.life
    • TermékcsoportBath
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)1600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)22.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs