A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

21/VENTUNO LAVY VANITY TOP 100 WHITE

Egyedi azonosító: T0019
Gyártó: Ideal Standard
Termék család: Sanitary
Termék csoport: Wall-hung wash basins
Publikálás dátuma: 2018-12-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
21-Lavabo Top

Lavabo Top dotato di foro centrale aperto.
Il lavabo può essere completato con la semicolonna.


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 34.6

BIMobject kategória: Higiénia - Mosdók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-93-95
Uniclass 2.0 Leírás: Wc Seats And Covers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 Leírás: Wall-hung wash basins
NBS Reference Kód: 35-79-94
NBS Reference Leírás: Wall-Hung Wash Basins
OmniClass szám: 23-31 13 00
OmniClass cím: Sinks
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Név Érték
Colour White
Material Ceramics

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour White
Material Ceramics

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.