Termékek közzététele
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K
    Ideal Standard

    LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)
    Lampade per specchi-Lampada a LED da 286 mm
    Specifikáció
    • Lampada a LED da 286 mm con corpo in alluminio con diffusore in metracilato opale. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 230 V, 50 Hz, 6 W Tc (k) 5700, φLm 125
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT2909
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBathroom Mirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)0.16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • UNSPSC névProjection lamps
    • UNSPSC kód45111602
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps