A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

21 CC BOWL BTW W/SOFT SEAT WHITE

Egyedi azonosító: T3215
Gyártó: Ideal Standard
Termék család: Sanitary
Termék csoport: WC pans
Publikálás dátuma: 2018-12-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
21-Vaso per cassetta filo parete

Vaso per cassetta filo parete con sedile incluso. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento e di raccordo di scarico a pavimento. La cassetta è disponibile a richiesta.

(Disponibile sino ad esaurimento scorte)


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 37.5

BIMobject kategória: Sanitary - Toilets
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Leírás: Wc Pans
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Leírás: WC pans
NBS Reference Kód: 35-93-94
NBS Reference Leírás: Wc Pans
OmniClass szám: 23-31 19 19 11
OmniClass cím: Water Operated Water Closets
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Név Érték
Color White
Material Ceramics

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.