Termékek közzététele
Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco
Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco
    Ideal Standard

    Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco

    Tempo Floor Standing WC bowl, Short Projection, Wash-down, Horizontal Outlet, Boxed, White

    Specifikáció
    • Tempo Floor Standing WC bowl with Short Projection, Wash-down and Horizontal Outlet, Boxed, White

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3281
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWC pans
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)401
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)600
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)27.53
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans