Termékek közzététele
M+L MIRROR HIGH LIGHT 120X70 80W 230V
M+L MIRROR HIGH LIGHT 120X70 80W 230V
    Ideal Standard

    M+L MIRROR HIGH LIGHT 120X70 80W 230V

    Mirrors-Rectangular mirror with integrated LED light
    Specifikáció
    • Rectangular mirror with integrated upper and lower LED light. On / off and intensity adjustment sensor. Anti-fog system. Fixing kit included. Reversible. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3349
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBathroom Mirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)26
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)10.04
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 leírásMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors