Termékek közzététele
M+L MIRROR LOW S 50X70
Ideal Standard

M+L MIRROR LOW S 50X70

3.5/5 csillag3.5(8 vélemény)

Framed 50 x 70cm Mirror, Reversible

Specifikáció
  • Framed 50 x 70cm Mirror, Reversible installation Option

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT3354
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBathroom Mirrors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)26
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Nettó tömeg (kg)4.59
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties