Termékek közzététele
M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V
Ideal Standard

M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

Mirror Cabinet 80 x 70cm, Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing, Aluminium Finish

Specifikáció
  • Mirror Cabinet 80 x 70cm with Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing and Aluminium Finish

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT3442
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBathroom Mirrors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)170
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Nettó tömeg (kg)22
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties