Termékek közzététele
Conca BSN UN 160X50X37 2 DR+WTOP BSP CUT WHMT
Conca BSN UN 160X50X37 2 DR+WTOP BSP CUT WHMT
Conca BSN UN 160X50X37 2 DR+WTOP BSP CUT WHMT
    Ideal Standard

    Conca BSN UN 160X50X37 2 DR+WTOP BSP CUT WHMT

    Vanity unit, 1600 x 372 x 550mm with top to be drilled, 2 external drawers. Equipped with push-open technology and soft locks and Matt white lacquered finish
    Specifikáció
    • Vanity unit, 1600mm wide 372 mm deep and 550 mm high, with table top to be drilled, providing the details using the special form available with 2 external full extension drawers. Equipped with push open technology and soft close combined in a single system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3983
    • TermékcsaládCONCA
    • TermékcsoportBathroom_Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)370
    • Szélesség (mm)1587
    • Mélység (mm)505
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Nettó tömeg (kg)59
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets