A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

21 SEMI-PEDESTAL WHITE I.P.

Egyedi azonosító: T4098
Gyártó: Ideal Standard
Termék család: Sanitary
Termék csoport: Legs, pedestals, hangers and stringers
Publikálás dátuma: 2018-12-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 6.2

BIMobject kategória: Higiénia - Fürdőszoba felszerelések
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L81152
Uniclass 1.4 Leírás: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-79-64
Uniclass 2.0 Leírás: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Leírás: Pedestal wash basins
NBS Reference Kód: 35-79-64
NBS Reference Leírás: Pedestal Wash Basins
OmniClass szám: 23-21 25 23 15
OmniClass cím: Pedestals
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

Név Érték
Material Ceramics

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Ceramics

BIMobject®