Termékek közzététele
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
    Ideal Standard

    i.life S handrinse washbasin 45 cm

    Ideal Standard i.life S handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet
    Specifikáció
    • handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet. Available in two finishes, Ideal Plus White and White.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT4586
    • TermékcsaládI.life S
    • TermékcsoportWash Basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)25
    • Szélesség (mm)45
    • Mélység (mm)14
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Nettó tömeg (kg)6.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névCatchbasins
    • OmniClass szám23-11 21 21 13
    • OmniClass névCatch Basins