Termékek közzététele
I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW
I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW
    Ideal Standard

    I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW

    i.life A Vanity basin 84 cm with center taphole, with overflow, in carton box, EU pallet
    Specifikáció
    • Vanity basin 84 cm with center taphole, with overflow, in carton box, EU pallet, available in 2 finishes, White and Ideal Plus White
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT4620
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)46
    • Szélesség (mm)84
    • Mélység (mm)15.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Nettó tömeg (kg)23.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-11 21 21 13
    • OmniClass névCatch Basins

    Termék elérhetősége

    Európa