Termékek közzététele
I.life A  basin 50 cm with center taphole with overflow
I.life A  basin 50 cm with center taphole with overflow
    Ideal Standard

    I.life A basin 50 cm with center taphole with overflow

    Ideal Standard i.life A basin 50 cm with center taphole, with overflow, white, in carton box
    Specifikáció
    • Ideal Standard i.life A basin 50 cm with center taphole, with overflow, white, in carton box
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT4707
    • TermékcsaládI.life
    • TermékcsoportBasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)440
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)14.25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 névRetention Basins
    • OmniClass szám23-39 29 13 21 19
    • OmniClass névSurface Water Retention Basins