Termékek közzététele
I.LIFE RECTANGULAR BATH TUB 160X70 CM.
I.LIFE RECTANGULAR BATH TUB 160X70 CM.
    Ideal Standard

    I.LIFE RECTANGULAR BATH TUB 160X70 CM.

    I.life Rectangular Bath Tub 160x70 cm
    Specifikáció
    • I.life Rectangular Bath Tub 160x70 cm - White
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT4771
    • TermékcsaládI.life
    • TermékcsoportBath
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)390
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)1600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)18.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs