Termékek közzététele
I.LIFE CORNER ENTRY 100 CM, UNHANDED DOOR
I.LIFE CORNER ENTRY 100 CM, UNHANDED DOOR
    Ideal Standard

    I.LIFE CORNER ENTRY 100 CM, UNHANDED DOOR

    I.life Corner Entry 100 cm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Specifikáció
    • I.life Corner Entry 100 cm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT4857
    • TermékcsaládI.life
    • TermékcsoportShower Enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2005
    • Szélesség (mm)991
    • Mélység (mm)87
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Nettó tömeg (kg)43
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010034
    • ETIM-névCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kód30181507
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures