Termékek közzététele
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC
    Ideal Standard

    IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    Ideal Standard i.life walk in panel with bottom profile 800mm, 8 mm safety transparent glass Ideal Clean. Aluminium Bright silver profiles, 1.2mm thick. Profile adjustment up to 25 mm.
    Specifikáció
    • Ideal Standard i.life walk in panel with bottom profile 800mm, using 8 mm safety transparent glass with anti - limestone treatment Ideal Clean. With Aluminium Bright silver profiles, 1.2mm thick. Profile adjustment up to 25 mm. Suitable for on tray or on floor installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT5536
    • TermékcsaládI.life
    • TermékcsoportShower Enclosure
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010128
    • ETIM-névSide for bath and shower
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 17
    • OmniClass névShower Enclosures

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Bulgária
    Csehország
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Görögország
    Hollandia
    Lengyelország
    Németország
    Olaszország
    Oroszország
    Spanyolország