Termékek közzététele
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
    Ideal Standard

    IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white
    Specifikáció
    • Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white, in carton box, EU pallet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT5725
    • Termékcsaládi.Life O
    • TermékcsoportToilet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)355
    • Szélesség (mm)340
    • Mélység (mm)530
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)23.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika