Termékek közzététele
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
    Ideal Standard

    MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version, 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish.

    Specifikáció
    • Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT9656
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBaths
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1998
    • Szélesség (mm)1710
    • Mélység (mm)16
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)69
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • OmniClass szám23-31 15 11
    • OmniClass névBath Shower Units