Initially developed with leisure facilities in mind, the Glassgate 155 offers a wider lane of up to 1200mm which can accommodate sports wheelchairs, making this a more inclusive entrance control solution as all users can enter and exit via the same point. The wider pedestal width also makes this the model of choice for integrating elevator dispatch displays.
The Fastlane Glassgate 155 provides pedestal height dual swinging glass barriers and features 56 concealed optical beams, allowing for a sleeker, aesthetically pleasing look whilst intelligently controlling traffic flow by maximising throughput.
With unsurpassed accuracy, the Glassgate 155 processes up to 1 pedestrian per second. The barriers are designed to close quickly and safely behind users, identifying tailgaters as close as 5mm from the authorised pedestrian and enforcing a one pass/one entry policy. The locking brake option prevents unauthorised individuals from trying to gain access by pushing through the closed barriers.
The end panel profile is available with round or square options, and the enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with Deep Black Quartz Corian for concealed reader mounting as standard. Special finishes and decorative top options are also available.
Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Óceánia | Észak-Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Bahrein | Ausztria | Ausztrália | Egyesült Államok | Dél-afrikai Köztársaság |
Brunei Szultanátus | Belgium | Új-Zéland | Kanada | Egyiptom |
Dél-Korea | Ciprus | Marokkó | ||
Egyesült Arab Emírségek | Dánia | Mauritius | ||
Fülöp-szigetek | Egyesült Királyság | |||
Hongkong | Finnország | |||
Indonézia | Franciaország | |||
Irak | Görögország | |||
Japán | Guernsey | |||
Jordánia | Hollandia | |||
Katar | Írország | |||
Kína | Izland | |||
Kuvait | Jersey | |||
Libanon | Lengyelország | |||
Makaó | Luxemburg | |||
Malajzia | Málta | |||
Omán | Man-sziget | |||
Pakisztán | Monaco | |||
Szaúd-Arábia | Németország | |||
Szingapúr | Norvégia | |||
Tajvan | Olaszország | |||
Thaiföld | Oroszország | |||
Törökország | Portugália | |||
Vietnam | Spanyolország | |||
Svájc | ||||
Svédország |