A previous winner of the Good Design Award, the Glassgate 300 is one of our best-selling products for higher security applications. Available as a standard product, but also capable of seamless integration with a range of third-party access control and whole building management systems, the Glassgate 300 is available in four different heights and with an optional locking brake.
The Fastlane Glassgate 300 features dual swinging glass barriers with four height options - up to 1.8m - to intelligently control traffic flow while maximising throughput in an elegant, light and compact footprint. The glass barriers provide a clear deterrent for unauthorised users, whilst maintaining sleek and streamlined styling.
As with other Fastlane Speedgates, the Glassgate 300 processes up to 1 pedestrian per second, with the barriers designed to close quickly and safely behind users to deter tailgaters. The infrared optical system identifies tailgaters as close as 5mm from the authorised pedestrian, thus enforcing a one pass/one entry policy. And, with an optional locking brake, unauthorised users are prevented from pushing the barriers open when in a 'closed' mode.
The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with Deep Black Quartz Corian for concealed reader mounting, and special finishes and decorative top options are available.
Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Óceánia | Észak-Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Bahrein | Ausztria | Ausztrália | Egyesült Államok | Dél-afrikai Köztársaság |
Brunei Szultanátus | Belgium | Új-Zéland | Kanada | Egyiptom |
Dél-Korea | Ciprus | Marokkó | ||
Egyesült Arab Emírségek | Dánia | Mauritius | ||
Fülöp-szigetek | Egyesült Királyság | |||
Hongkong | Finnország | |||
Indonézia | Franciaország | |||
Irak | Görögország | |||
Japán | Guernsey | |||
Jordánia | Hollandia | |||
Katar | Írország | |||
Kína | Izland | |||
Kuvait | Jersey | |||
Libanon | Lengyelország | |||
Makaó | Luxemburg | |||
Malajzia | Málta | |||
Omán | Man-sziget | |||
Pakisztán | Monaco | |||
Szaúd-Arábia | Németország | |||
Szingapúr | Norvégia | |||
Tajvan | Olaszország | |||
Thaiföld | Oroszország | |||
Törökország | Portugália | |||
Vietnam | Spanyolország | |||
Svájc | ||||
Svédország |